TC358772XBG

ディスプレーインターフェースブリッジ

製品概要

特長 MIPI® DSI℠ 1.01 → LVDS (Dual Link) 変換 / バックライト制御機能あり / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp)
用途 タブレット / Ultrabook™
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VFBGA64-0606-0.65-001
ピン数 64
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 6mm×6mm
ピンピッチ 0.65 mm