ディスプレーインターフェースブリッジ

様々なディスプレー・インターフェースに対応し、高画質化、多機能化が進むモバイル機器のみならず、民生・産業機器などのシステム構築を容易にします。

ラインアップ

DisplayPort™ インターフェースブリッジ

Part number TC358767AXBG TC358867XBG TC9595XBG TC358777XBG
Package Image TC358767AXBG TC9595XBG TC358777XBG
Input (1)MIPI® DSI®
(2)MIPI® DPI℠
(3)MIPI® DSI®
MIPI® DSI®
Output (1)(2)VESA® DisplayPort™
(3)MIPI® DPI℠
VESA® DisplayPort™
Resolution (1)(2)WUXGA 1920×1200 @24bits
(3)WXGA 1280×800 @24bits, 100MHz PCLK
QSXGA
2560×2048
@24bit
Package dimensions BGA81
5mm×5mm,
0.5mm pitch
BGA80
7mm×7mm,
0.65mm pitch
BGA80
7mm×7mm,
0.65mm pitch
Operating Ambient temperature -20°C ~ +85°C -40°C ~ +85°C -20°C ~ +70°C
Status MP

LVDS インターフェースブリッジ

Part number

TC9593XBG

Package Image



Input
MIPI® DSI®
Output LVDS
Single Link
( 5 pairs/ link )
LVDS
Dual Link
( 5 pairs/ link )
LVDS
Single Link
( 5 pairs/ link )
LVDS
Dual Link
( 5 pairs/ link )
Resolution UXGA
1600×1200
@24bit
WUXGA
1920×1200
@24bit
UXGA
1600×1200
@24bit
WUXGA
1920×1200
@24bit
Package
dimensions
BGA49
5mm×5mm,
0.65mm pitch
BGA64
6mm×6mm,
0.65mm pitch
BGA49
5mm×5mm,
0.65mm pitch
BGA64
6mm×6mm,
0.65mm pitch
Operating Ambient temperature -30°C ~ +85°C -30°C ~ +85°C -40°C ~ +85°C -40°C ~ +85°C
Status MP

MIPI® DSI® インターフェースブリッジ

Part number
Package Image





Input (1)MIPI® DSI®
(2)MIPI® DPI℠
(3)MIPI® DSI®
RGB
Output (1)(2)VESA DisplayPort™
(3)MIPI® DPI℠
MIPI® DSI®

Resolution

(1)(2)WUXGA 1920×1200 @24bits
(3)WXGA 1280×800 @24bits, 100MHz PCLK
WUXGA 1920×1200 @24bit
Package dimensions BGA81
5mm×5mm,
0.5mm pitch
BGA80
7mm×7mm,
0.65mm pitch
BGA72
4.5mm×4.5mm,
0.4mm pitch
BGA80
7mm×7mm,
0.65mm pitch
Operating Ambient temperature -20°C ~ +85°C -40°C ~ +85°C -30°C ~ +85°C -40°C ~ +105°C
Status MP

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* MIPI®、DSI®、DPI℠はMIPI Alliance, Inc.の商標または登録商標です。
* VESA、DisplayPortはVESA (Video Electronics Standards Association) の商標または登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。