QFN Type

QFN(Quad Flat No leaded package)タイプパッケージの特長

  • 特長:小型、小ピン~中ピンクラスラインアップ、標準パッケージ
  • 構造:端子が各辺に1列のみであり、パッケージの4側面および底面のみ存在するパッケージ
  • 用途:小型携帯機器、携帯電話 等
  • ボールピッチ: 0.40 / 0.50 / 0.65  (mm)
  • ボディサイズ: 4 × 4 ~ 7 × 7 (mm)
  • ピン数: 16 ~ 48 (pin)
qfn1

QFNラインアップ

パッケージタイプ パッケージ名称 ピン数

ボディサイズ

(mm)

ピンピッチ

(mm)

高さ(Max)

(mm)

QFN 28 6 x 6 0.65 1.8
48 7 x 7 0.5 0.9
VQFN 20 4 x 4 0.5 0.9
24 4 x 4 0.5 0.95
32 5 x 5 0.5 0.9
32 5 x 5 0.5 0.9
36 5 x 5 0.4 1
36 5 x 5 0.5 0.9
40 6 x 6 0.5 0.9
48 6 x 6 0.4 0.8
XQFN 16 3 x 3 0.5 0.45
20 4 x 4 0.5 0.5
WQFN 16 3 x 3 0.5 0.75
20 4 x 4 0.5 0.75
24 4 x 4 0.5 0.75
28 5 x 5 0.5 0.8