クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| パッケージタイプ | パッケージ名称 | ピン数 | ボディサイズ (mm) |
ピンピッチ (mm) |
高さ(Max) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| QFN | 28 | 6 x 6 | 0.65 | 1.8 | |
| 48 | 7 x 7 | 0.5 | 0.9 | ||
| VQFN | 20 | 4 x 4 | 0.5 | 0.9 | |
| 24 | 4 x 4 | 0.5 | 0.95 | ||
| 32 | 5 x 5 | 0.5 | 0.9 | ||
| 32 | 5 x 5 | 0.5 | 0.9 | ||
| 36 | 5 x 5 | 0.4 | 1 | ||
| 36 | 5 x 5 | 0.5 | 0.9 | ||
| 40 | 6 x 6 | 0.5 | 0.9 | ||
| 48 | 6 x 6 | 0.4 | 0.8 | ||
| XQFN | 16 | 3 x 3 | 0.5 | 0.45 | |
| 20 | 4 x 4 | 0.5 | 0.5 | ||
| WQFN | 16 | 3 x 3 | 0.5 | 0.75 | |
| 20 | 4 x 4 | 0.5 | 0.75 | ||
| 24 | 4 x 4 | 0.5 | 0.75 | ||
| 28 | 5 x 5 | 0.5 | 0.8 |