機能 | PWM制御可能 / 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ機能 |
---|---|
用途 | 汎用 |
種別 | ブラシつきモーター用フルブリッジドライバー |
駆動モーター数(ブラシ付モーター) | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | HSIP7-P-2.54A |
---|---|
外観 |
![]() |
ピン数 | 7 |
実装区分 | リード挿入 |
CADデータ (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
![]() |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
出力電流 | IOUT(peak) | 3.0 | A |
動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
電源電圧 | VCC | 50 | V |
出力電圧 | VO | 50 | V |