用途 | モータードライブ / ソレノイドドライブ / ランプドライブ |
---|---|
入力/出力 | H/L |
入力/出力(Q1) | H/L |
回路数 | 1 |
保護機能 | 過電流 / 過熱 / 過電圧(アクティブクランプ) |
AEC-Q100 | 適合(※) |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。
東芝パッケージ名 | PS-8 |
---|---|
外観 |
![]() |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.8×0.8 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
CADデータ (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
![]() |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
アクティブクランプ電流 | IAR | 1.0 | A |
ドレイン電流 | ID | 1.0 | A |
許容損失 | PD | 0.9 | W |
動作温度 (Max) | Topr | 125 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
入力電圧 (Max) | VIN | 7 | V |
入力電圧 (Min) | VIN | -0.3 | V |
ドレイン-ソース間電圧 | VDS | 41 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
過電流検出 (Min) | IOC | - | 1.0 | A |
オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | - | 0.6 | Ω |
ドレイン-ソース間クランプ電圧 (Min) | V(CL)DSS | - | 41 | V |