クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
製品分類名をクリックすると、リニアーICの品番付与法がご覧いただけます。
1. 東芝CMOSを表す
2. ロードスイッチICを表す
3. 追い番号、機能を示す
4. 3と組み合わせて、パッケージを表す
例: 101G WCSP6B
106G WCSP4
1. 回路形式により以下のとおり
2. オペアンプ・コンパレーターを表す
3. 回路数により以下のとおり
4. 追番号。ただしセカンドソース品はオリジナル品の番号を使用する
5. パッケージにより以下のとおり
1. TPD : インテリジェントパワーデバイスを表す
2. シングル・2CHスイッチ/ 多CHスイッチ/ ドライバーを表す
3. 追番号
4. パッケージ
1. 東芝CMOSタイプ
小型面実装LDOレギュレーターを示す
2. パッケージの端子数を示す
3.
4. シングル出力5端子品の端子配置の違いを無し/B/Cで示す
(デュアル出力品の
TCR6DAxxxx: SM6パッケージ品と
TCR6DAxxxxU: UF6パッケージ品は
端子配置が異なります)
5. 出力電圧を示す
6.
7. パッケージを示す
1. 東芝CMOSタイプLDOレギュレーター
小型面実装東芝CMOS LDOレギュレーターを示す
2. 最大出力電流を示す
3. 製品特長を示す
2とあわせて機能・性能を示す。
| 記号 | 過電流保護 | 過熱保護 | 出力ディスチャージ | 高速負荷応答 | 突入電流抑制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |
| 2E | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 |
| 2D | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 |
| 3D | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
4. パッケージを示す
5. 出力電圧を示す
1. 東芝バイポーラータイプ 小型面実装LDOレギュレーターを示す
2. パッケージの端子数を示す
3. 回路数と構成により以下のとおり
4. 4項がSのものはピン配置により以下のとおり
H、Dのものは省略。
5. 4項がSのものは出力電圧の10倍の値。
H、Dのものは追番号。
6. パッケージにより以下のとおり
1. 東芝リニアーICを示す
2. 極性・ラインアップにより以下のとおり
3. 出力電流(Io)により以下の通り
4. 機能
5. 電圧(Vo)
6. パッケージ
1. 東芝リニアーICを示す
2. 極性・ラインアップにより以下のとおり
3. 2項が48と58を除き、ロードロップ品には "D" を付加する
4. 出力電流により以下のとおり
5. 出力電圧を表す。ただし、以下のA,Bのうちどちらかに該当
A (正負出力タイプ)
B (ロードロップアウトタイプ)
6. パッケージ・出力電圧精度などにより以下のとおり
1. 東芝トランジスターアレイ
2. 機能/回路形式により異なる番号
3. "A": 出力耐圧50V品
4. パッケージ
5. "G": 欧州RoHS指令適合品
※一部該当しない製品があります。