TMP19A44FEXBG

新規設計非推奨

TX19AH1

製品概要

概要 高速ADコンバータを3ユニット搭載し、アナログ強化したTX19A/H1コア製品。
FPU、MACを内蔵し80MHz動作で高速演算を実現。
NANO FLASH™搭載の低消費電力マイコン
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-TFBGA241-1212-0.65A5
外観 P-TFBGA241-1212-0.65A5
ピン数 241
実装区分 表面実装

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
ビット数 32 bit
ROMサイズ 768 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 64 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
外部データバス幅 16 bit
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
クロックギア機能 あり -
ADコンバーター(10bit) 16 ch
ADコンバーター(10bit) ユニット数 3 units
I2C/SIO 1 ch
UART/SIO 3 ch
UART/HSIO 3 ch
タイマー/カウンター(16bit) 18 ch
タイマー/カウンター(32bit) 1 ch
32ビットタイマーインプットキャプチャー 4 ch
32ビットタイマーアウトプットコンペア 8 ch
外部割込み端子数 64 pins
RTC 1 ch
プログラム訂正機能 12 areas
デバッグサポートユニット あり -
DMAコントローラー 8 ch
I/Oポート数 160 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 4 to 80 -20 to 85

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます