2022年8月30日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、パワー半導体の新製品として、低オン抵抗でスイッチング損失を大幅に低減した第3世代 SiC MOSFET[注1][注2]を製品化しました。「TWxxxNxxxCシリーズ」10品種(1200V/650V耐圧)の出荷を本日から開始します。
新製品は、単位面積あたりのオン抵抗RDS(ON)Aを約43%削減[注3]しました。これにより、導通損失とスイッチング損失の関係を表す重要指標「ドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート・ドレイン間電荷量RDS(ON)×Qgd」を約80%削減[注4]し、スイッチング損失を約20%削減[注5]しました。オン抵抗削減とスイッチング損失削減の両立を実現した当社第3世代 SiC MOSFETは、産業用機器のさらなる高効率化に貢献します。
今後も当社はパワー半導体製品の製品ラインアップの拡充と生産設備の増強を進め、ユーザーがより使いやすく、高性能なパワーデバイスを提供することで、脱炭素社会の実現を目指します。
[注1] 当社第2世代SiC MOSFETで開発したショットキーバリアダイオードを内蔵した構造を用いて、単位面積あたりのオン抵抗(RDS(ON)A)を削減、さらにJFETの帰還容量を小さくするデバイス構造を開発。
[注2] MOSFET:Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor(金属酸化膜半導体電界効果トランジスター)の略で、トランジスターの構造の一種。
[注3] 当社第2世代SiC MOSFETのRDS(ON)Aを1とした場合の、今回開発した1200VのSiC MOSFETの比較。当社調べ
[注4] 当社第2世代SiC MOSFETのRDS(ON)×Qgdを1とした場合の、今回開発した1200VのSiC MOSFETの比較。当社調べ。
[注5] 当社第2世代SiC MOSFETと今回開発した1200VのSiC MOSFETの比較。当社調べ。
(特に指定のない限り、@Ta=25°C)
| 品番 | パッケージ | 絶対最大定格 | 電気的特性 | 在庫検索&Web少量購入 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイン・ ソース間 電圧 VDSS (V) |
ゲート・ ソース間 電圧 VGSS (V) |
ドレイン 電流 (DC) ID (A) |
ドレイン・ ソース間 オン抵抗 RDS(ON) typ. (mΩ) |
ゲート しきい値 電圧 Vth (V) |
ゲート 入力 電荷量 Qg typ. (nC) |
ゲート・ ドレイン間 電荷量 Qgd typ. (nC) |
入力容量 Ciss typ. (pF) |
順方向 電圧 (ダイオード) VDSF typ. (V) |
|||
| @Tc=25°C | @VGS=18V | @VDS=10V | @VDS=400V、f=100kHz | @VGS= -5V | |||||||
| TW015N120C | TO-247 | 1200 | -10~25 | 100 | 15 | 3.0~5.0 | 158 | 23 | 6000 | -1.35 | |
| TW030N120C | 60 | 30 | 82 | 13 | 2925 | ![]() |
|||||
| TW045N120C | 40 | 45 | 57 | 8.9 | 1969 | ![]() |
|||||
| TW060N120C | 36 | 60 | 46 | 7.8 | 1530 | ![]() |
|||||
| TW140N120C | 20 | 140 | 24 | 4.2 | 691 | ![]() |
|||||
| TW015N65C | 650 | 100 | 15 | 128 | 19 | 4850 | ![]() |
||||
| TW027N65C | 58 | 27 | 65 | 10 | 2288 | ![]() |
|||||
| TW048N65C | 40 | 48 | 41 | 6.2 | 1362 | ![]() |
|||||
| TW083N65C | 30 | 83 | 28 | 3.9 | 873 | ![]() |
|||||
| TW107N65C | 20 | 107 | 21 | 2.3 | 600 | ![]() |
|||||
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
1200V製品
TW015N120C
TW030N120C
TW045N120C
TW060N120C
TW140N120C
650V製品
TW015N65C
TW027N65C
TW048N65C
TW083N65C
TW107N65C
当社のSiC MOSFET製品の詳細については下記ページをご覧ください。
オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記ページをご覧ください。
1200V製品
650V製品
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
パワーデバイス営業推進部
Tel: 044-548-2216
*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。