内部接続 | アノードコモン |
---|---|
回路数 | 7 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
パッケージ名(東芝) | SOT-765 (US8) |
---|---|
外観 | |
JEDEC | MO-187-CA |
パッケージ コード | SOT-765 |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×3.1×0.7 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
逆電流 (Max) | IR | VR=5V | 0.5 | μA |
ツェナー電圧 (Typ.) | VZ | IZ=5mA | 6.8 | V |