DF8A6.8FK

停產產品

ESD protection diode (standard type)

產品概要

Internal Connection Common anode
Number of Circuits 7
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

package name (TOSHIBA) SOT-765 (US8)
Package Image 東芝 DF8A6.8FK ESD protection diode (standard type)產品 US8 封裝圖片
JEDEC MO-187-CA
package code SOT-765
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×3.1×0.7
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

電器特性

項目 符號 條件 單位
Reverse Current (Max) IR VR=5V 0.5 μA
Zener Voltage (Typ.) VZ IZ=5mA 6.8 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗