Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

Client HDD

cHDD

ノートPCやデスクトップPCなどに適したHDDで、2.5型と3.5型のフォームファクタの中から、記憶容量や消費電力などシステムの特徴や要求性能に合わせて、最適なHDDをお選びいただけます。
暗号機能を搭載したものやFIPS(米国連邦標準規格)に適合した商品もご用意しております。

Mobile HDD

大容量データの保存が可能なノートPCなどモバイル用途向けのHDDです。

型番 インタ
フェース
フォームファクタ/高さ 回転数 記憶容量 備考
MQ04ABD200 SATA 2.5 型 / 9.5 mm 5,400  rpm 2 TB
MQ01ABD*** シリーズ 1 TB 500 GB 320 GB

Mobile Thin HDD

大容量データの保存が可能なモバイル用途向けの薄型HDDです。

型番 インタ
フェース
フォームファクタ
/高さ
回転数 記憶容量 備考
MQ04ABF100 SATA 2.5 型 / 7 mm 5,400 rpm 1TB
MQ01ACF***シリーズ 7,278 rpm 500 GB 320 GB
MQ01ABF***シリーズ 5,400 rpm 500 GB 320 GB
MQ01ABU***Wシリーズ 5,400 rpm 500 GB 320 GB
Wipe
technology
( 暗号化 )
MQ01ABU***BWシリーズ 5,400 rpm 500 GB 320 GB
FIPS,Wipe
technology
( 暗号化 )

Desktop HDD

PCや外付けハードディスクなどに適したHDDです。

型番 インタ
フェース
フォームファクタ 回転数 記憶容量 備考
DT02ABA***シリーズ SATA 3.5型 5,400 rpm 6 TB 4 TB    
DT01ACA***シリーズ SATA 3.5 型 7,200 rpm 3 TB 2 TB 1 TB 500 GB

NAS HDD

自宅やSOHO向けNASに適した24時間稼動の大容量HDDです。

型番 インタ
フェース
フォームファクタ 回転数 記憶容量 備考
MN07ACA***シリーズ SATA 3.5 型 7,200 rpm 14 TB 12 TB
MN06ACA10T SATA 3.5 型 7,200 rpm 10 TB
MN05ACA***シリーズ 8 TB 6 TB
MN04ACA400 4 TB
DT01ABA***V シリーズ SATA 3.5 型 5,940/
5,700 rpm
3 TB 2 TB 1 TB 500 GB

Generic Data Storage HDD

デスクトップPCや外付けストレージ用途に適した大容量HDDです

型番 インタ
フェース
フォームファクタ 回転数 記憶容量 備考
MD07ACA***シリーズ SATA 3.5 型 7,200 rpm 14 TB 12 TB      
MD04ACA***シリーズ SATA 3.5 型 7,200 rpm 6
TB
5
TB
4 TB 3 TB 2 TB
  • 記憶容量:1MB(1メガバイト)=1,000,000(10の6乗)バイト、1GB(1ギガバイト)=1,000,000,000(10の9乗)バイト、1TB(1テラバイト)=1,000,000,000,000(10の12乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をドライブ容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がドライブ容量として表示されます。ドライブ容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • FIPS: 140-2, U.S. Federal Information Processing Standards 140-2. 暗号モジュールを認定する米国政府のコンピュータ安全規格。 
  • Wipe technology(ワイプテクノロジー): HDDが想定外の機器に接続された場合、自動的に記録データを無効化する当社の独自技術。
  • 2.2TBを超える大容量HDDについて (103KB) 

ご注意・お願い

  • 破棄について

・本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。

・企業でご使用のお客様は、本製品を産業廃棄物として扱ってください。

  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について

HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。