東芝のClient HDDは、監視カメラシステムやNASをはじめとした各種用途に対応した品質と信頼性を提供する製品です。
実績のある品質に加え、各種アプリ―ケーションに適した容量ラインアップを展開することで、大手PCメーカーやOEM顧客から信頼されています。
最大10TB, 24時間365日連続稼働, 最大64カメラ接続
最大18TB, 24時間365日連続稼働, ドライブベイ最大8台
2.5型/3.5型, 最大14TB, 幅広いライナップ
2.5型or3.5型フォームファクター, 最大3TB, 低消費電力