自動車の電動化や電子化を背景に、車載通信ネットワークは年々複雑化しており、ネットワークの最適化が求められています。また、車載ネットワークのバックボーンや車載、産業機器の制御用途ではデータをよりリアルタイムに処理することが必要であり、Ethernet AVB/TSN規格が注目されています。
次世代車載情報通信システム向け車載イーサネットブリッジICであるTC956xシリーズは、高速且つ同期ネットワーク化を既存のSoCを用いたままで実現するEthernet AVB/TSN規格をサポート製品です。車載機器および産業機器における通信ネットワークの高機能化と利便性向上に貢献します。
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パッケージ | PLFBGA170 (0.65) | PLFBGA120 (0.65) | |||||
用 途 | 車載アプリケーションのための、Ethernet AVB/TSN ブリッジソリューション | ||||||
機能と特長 | Host (External application) I/F | PCIe I/F [Gen2.0 (5 GT/s), Gen1.0 (2.5 GT/s), Endpoint, Single lane] | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
HSIC I/F (480 Mbps) | - | ○ | - | - | - | ||
Automotive I/F | Ethernet AVB [IEEE802.1AS, IEEE802.1Qav]MAC | ○ | |||||
Ethernet TSN [IEEE802.1Qbv, IEEE802.1Qbu, IEEE802.3br]MAC | - | - | - | - | ○ | ||
インターフェースはRGMII/RMII/MIIから選択 | ○ | ○ | ○ | - | |||
インターフェースはSGMII/RGMII/RMII/MIIから選択 | - | - | - | ○ | ○ | ||
Audio I/F | I2S/TDM | ○ | |||||
Peripheral I/F | I2C/SPI, Quad-SPI, UART, GPIO, INTC | ○ | |||||
CPU Core | Arm®Cortex®-M3 | ○ | |||||
電源電圧 (V) | 1.8/3.3 for IO, 1.2 for HSIC, 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII, 1.1 for Core |
1.8/3.3 for IO, 1.8 for SGMII, 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII, 1.1 for Core |
*: 新製品
特長
* PCIe®およびPCI Express®は、PCI-SIGの登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。