特長 | 非ゼロクロス |
---|---|
用途 | 家電機器用 / ソリッドステートリレー用 |
回路数 | 4 |
出力タイプ | NZC |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | DIP16 |
---|---|
ピン数 | 16 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
19.82×7.62×3.65 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
せん頭阻止電圧 | VDRM | 400 | V |
実効オン電流 | IT(RMS) | 80 | mA |
動作温度 | Topr | -40 to 100 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
トリガーLED電流 (Max) | IFT | - | 10 | mA |
絶縁耐圧 BVs @1分間 (Min) |
BVS | t=60sec | 2500 | Vrms |
最大せん頭 順電圧降下 (Max) | VTM | ITM=100mA | 3 | V |