用途 | スイッチングレギュレータ用 |
---|---|
極性 | N-ch |
世代 | U-MOSⅣ |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
生産終了予定品のため、新規設計にはこれらの製品を推奨します
品番 | 互換レベル | 備考 |
---|---|---|
TK8R2E06PL | パッケージ同等、ほぼ同特性 | オン抵抗がほぼ同じです |
TK5R1E06PL | パッケージ同等、特性類似 | オン抵抗がやや低いです |
TK40E06N1 | パッケージ同等、ほぼ同特性 | オン抵抗がやや高いです |
東芝パッケージ名 | TO-220 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
10.16×15.1×4.45 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 60 | V |
ドレイン電流 | ID | 50 | A |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 8.5 | mΩ |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 2670 | pF |