News Center

This page is listing links of the press release and topics published by Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation.
Information in the news and topics, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the news announcement, but is subject to change without prior notice. The news before March 31, 2017 is the news published by Toshiba Storage & Electronic Devices Solutions Company.

Release Year
Category
News Category
16-04-2026
Toshiba啟動整合微控制器和馬達驅動器的全新「SmartMCD™」系列產品的樣品出貨
29-01-2026
Toshiba宣布推出用於驅動大電流汽車有刷直流馬達的橋式電路閘極驅動器樣品
24-06-2025
東芝推出智慧馬達控制驅動IC「SmartMCD™」系列的第二款新品
29-01-2025
Toshiba推出適用於消費性設備及工業設備的50 V/5 A直流有刷馬達驅動晶片
06-11-2024
Toshiba無需電流感測電阻的50 V / 3.0 A步進馬達驅動器
10-09-2024
Toshiba開始出貨車載直流有刷馬達的柵極驅動器積體電路樣品,此舉將有助於實現設備小型化
28-03-2024
Toshiba推出帶嵌入式微控制器的SmartMCD™系列柵極驅動器積體電路
09-08-2023
電機驅動晶片產品線延伸
15-06-2023
東芝推出採用小型封裝並具有更少外部零件的電機驅動 IC,可節省電路板空間
25-08-2022
東芝推出可節省電路板空間的步進馬達驅動IC
08-02-2022
東芝推出無霍爾感測器正弦波驅動三相無刷直流馬達控制預驅動積體電路,有助於降低振動和噪音
22-09-2021
Toshiba Releases 40V/2.0A Stepping Motor Driver with Resistorless Current Sensing
10-12-2020
Toshiba Launches 5A 2ch H-Bridge Motor Drivers for Automotive Applications
22-10-2020
東芝針對行動裝置和家用電器推出採用PWM控制的雙H橋馬達驅動IC
23-09-2020
東芝和日本半導體株式會社研發了具有高耐受性的LDMOS單元陣列
23-09-2020
東芝和日本半導體株式會社研發了旨在提高模擬IC用P溝道LDMOS可靠性的新技術
06-08-2020
東芝與MikroElektronika合作推出馬達驅動IC開發評估板
16-07-2020
東芝針對車載應用推出定電流輸出雙相步進馬達驅動晶片
20-02-2020
東芝推出新款低功耗有刷直流馬達驅動IC
06-02-2020
東芝推出高解析度微步進馬達驅動IC
  • 1/1
開啟新視窗