内部接続 | シングル |
---|---|
回路数 | 1 |
保護ライン数 | 1 |
Configuration | Unidirectional |
用途 | Power supply |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
パッケージ名(東芝) | SOD-963 (CST2C) |
---|---|
外観 | |
パッケージ コード | SOD-963 |
ピン数 | 2 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.6×0.8×0.48 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) | VESD | +/-30 | kV |
ピークパルス電流 (IEC61000-4-5 準拠) | IPP | 60 | A |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ピーク逆動作電圧 (Max) | VRWM | - | 10 | V |
端子間容量 (Typ.) | CT | VR=0V f=1MHz |
280 | pF |
ダイナミック抵抗 (Typ.) | Rdyn | IPP=16A to 30A | 0.08 | Ω |
逆方向降伏電圧 (Min) | VBR | IBR=1mA | 10.5 | V |
逆電流 (Max) | IR | VRWM=10V | 0.1 | μA |