DF2S12P2CTC

新規設計非推奨

ESD保護用ダイオード (標準タイプ, シングル)

製品概要

内部接続 シングル
回路数 1
保護ライン数 1
Configuration Unidirectional
用途 Power supply
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

パッケージ名(東芝) SOD-963 (CST2C)
外観 東芝 DF2S12P2CTC ESD保護用ダイオード (標準タイプ, シングル)製品のCST2Cパッケージ画像
パッケージ コード SOD-963
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×0.8×0.48
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) VESD +/-30 kV
ピークパルス電流 (IEC61000-4-5 準拠) IPP 60 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ピーク逆動作電圧 (Max) VRWM - 10 V
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
280 pF
ダイナミック抵抗 (Typ.) Rdyn IPP=16A to 30A 0.08 Ω
逆方向降伏電圧 (Min) VBR IBR=1mA 10.5 V
逆電流 (Max) IR VRWM=10V 0.1 μA

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます