DF2S12P2CTC

不推薦用於新設計

ESD protection diode (standard type, single)

產品概要

Internal Connection Single
Number of Circuits 1
Number of Protected Lines 1
Configuration Unidirectional
Application Power supply
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

package name (TOSHIBA) SOD-963 (CST2C)
Package Image 東芝 DF2S12P2CTC ESD protection diode (standard type, single)產品 CST2C 封裝圖片
package code SOD-963
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.6×0.8×0.48
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Electrostatic discharge voltage(IEC61000-4-2) VESD +/-30 kV
Peak pulse current (IEC61000-4-5) IPP 60 A

電器特性

項目 符號 條件 單位
Working peak reverse voltage (Max) VRWM - 10 V
Total Capacitance (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
280 pF
Dynamic resistance (Typ.) Rdyn IPP=16A to 30A 0.08 Ω
Reverse Breakdown Voltage (Min) VBR IBR=1mA 10.5 V
Reverse Current (Max) IR VRWM=10V 0.1 μA

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗