500 Wサーバー用電源

電流連続モードPFC、LLC方式DC-DCコンバーターを採用したサーバー向け500 W高効率電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。

これは、500 Wサーバー用電源の外観写真です。
これは、500 Wサーバー用電源の簡易ブロック図です。

特長

  • 高効率1Uサイズ電源
  • 変換効率:93 % (Vin = 230V、100 %負荷)
  • 外形サイズ:240 mm x 135 mm x 40 mm
  • 最適なパワー素子 (MOSFET、SiCダイオード) 、フォトカプラーをトータルで提案

概要

入力電圧 AC 90 ~ 264 V
出力電圧 DC 12 V
出力電力 500 W
回路構成 電流連続モードPFC、LLC (ハーフブリッジ) + 同期整流回路、出力Oring回路
これは、500 Wサーバー用電源の効率カーブです。
効率カーブ

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

※1:実際の基板はCR5000BDにて設計しています。 CR5000BDのデータを変換し他のツール用データを作成しています。

※2:CR5000BD上でデータ出力しています。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) PFC・1 N-ch MOSFET, 650 V, 0.09 Ω@10V, TO-220SIS, DTMOSⅥ
SiCショットキーバリアダイオード PFC・1 650 V/6 A SiC Schottky Barrier Diode, TO-220-2L
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) 一次側・2 N-ch MOSFET, 600 V, 0.175 Ω@10V, TO-220SIS, DTMOSⅣ
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) 二次側・4 N-ch MOSFET, 60 V, 0.00128 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H
パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V) Oring・3 N-ch MOSFET, 30 V, 0.00092 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H
フォトカプラー(トランジスター出力) 出力電圧フィードバック・1 Photocoupler (phototransistor output), DC input, 5000 Vrms, DIP4(TLP785F)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます