電流連続モードPFC、LLC方式DC-DCコンバーターを採用したサーバー向け500 W高効率電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
入力電圧 | AC 90 ~ 264 V |
---|---|
出力電圧 | DC 12 V |
出力電力 | 500 W |
回路構成 | 電流連続モードPFC、LLC (ハーフブリッジ) + 同期整流回路、出力Oring回路 |
デザインドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
デザインデータには以下のドキュメントが含まれます。
品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
---|---|---|---|
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | PFC・1 | N-ch MOSFET, 650 V, 0.09 Ω@10V, TO-220SIS, DTMOSⅥ | |
SiCショットキバリアダイオード | PFC・1 | 650 V/6 A SiC Schottky Barrier Diode, TO-220-2L | |
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | 一次側・2 | N-ch MOSFET, 600 V, 0.175 Ω@10V, TO-220SIS, DTMOSⅣ | |
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | 二次側・4 | N-ch MOSFET, 60 V, 0.00128 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H | |
パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V) | Oring・3 | N-ch MOSFET, 30 V, 0.00092 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H | |
フォトカプラ(トランジスタ出力) | 出力電圧フィードバック・1 | Photocoupler (phototransistor output), DC input, 5000 Vrms, DIP4(TLP785F) |