用途 | DC-DCコンバーター / スイッチングレギュレーター / モータードライブ |
---|---|
極性 | N-ch |
世代 | U-MOSⅧ-H |
内部接続 | シングル |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
本製品は量産品になります。新製品がありますので、新規設計時には併せてご検討下さい。
品番 | 互換レベル | 備考 |
---|---|---|
TPH3R10AQM | パッケージ同等、ほぼ同特性 | オン抵抗がやや低いです |
TPH5R60APL | パッケージ同等、ほぼ同特性 | オン抵抗がやや高いです |
東芝パッケージ名 | SOP Advance |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
5.0×6.0×0.95 |
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
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 100 | V |
ゲート-ソース間電圧 | VGSS | +/-20 | V |
ドレイン電流 | ID | 93 | A |
許容損失 | PD | 78 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | 4.0 | V |
ゲートしきい値電圧 (Min) | Vth | - | 2.0 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 4.5 | mΩ |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 4000 | pF |
ゲート入力電荷量 (Typ.) | Qg | VGS=10V | 58 | nC |