QFP Type

QFP(Quad Flat Package) の特長

  • 特長:小ピン~多ピンクラスラインアップ、標準パッケージ
  • 構造:リードがパッケージの4側面から取り出され、且つガルウイング形に成形されたパッケージ
  • 用途:民生用機器、OA機器等
  • リードピッチ: 0.4 / 0.5 / 0.65 / 0.8 (mm)
  • ボディサイズ: 7 × 7 ~ 24 × 24 (mm)
  • ピン数: 32 ~ 176 (pin)
ASIC31_3

QFPラインアップ

パッケージタイプ パッケージ名称 ピン数 ボディサイズ
(mm)
ピンピッチ
(mm)
高さ(Max)
(mm)
LQFP 32 7 x 7 0.8 1.7
44 10 x 10 0.8 1.6
44 10 x 10 0.8 1.7
44 10 x 10 0.8 1.6
48 7 x 7 0.5 1.85
48 7 x 7 0.5 1.6
48 7 x 7 0.5 1.6
52 10 x 10 0.65 1.6
64 10 x 10 0.5 1.7
64 10 x 10 0.5 1.85
64 10 x 10 0.5 1.85
64 10 x 10 0.5 1.6
64 12 x 12 0.5 1.6
80 12 x 12 0.5 1.85
80 12 x 12 0.5 1.6
80 12 x 12 0.5 1.85
100 14 x 14 0.5 1.85
100 14 x 14 0.5 1.6
100 14 x 14 0.5 1.6
100 14 x 14 0.5 1.7
100 14 x 14 0.5 1.7
144 20 x 20 0.5 1.85
176 20 x 20 0.4 1.7
176 20 x 20 0.4 1.6
176 20 x 20 0.4 1.85
176 24 x 24 0.5 1.7
176 24 x 24 0.5 1.7
HQFP 100 14 x 14 0.5 1.2
144 20 x 20 0.5 1.6