クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| パッケージタイプ | パッケージ名称 | ピン数 | ボディサイズ (mm) |
ピンピッチ (mm) |
高さ(Max) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LQFP | 32 | 7 x 7 | 0.8 | 1.7 | |
| 44 | 10 x 10 | 0.8 | 1.6 | ||
| 44 | 10 x 10 | 0.8 | 1.7 | ||
| 44 | 10 x 10 | 0.8 | 1.6 | ||
| 48 | 7 x 7 | 0.5 | 1.85 | ||
| 48 | 7 x 7 | 0.5 | 1.6 | ||
| 48 | 7 x 7 | 0.5 | 1.6 | ||
| 52 | 10 x 10 | 0.65 | 1.6 | ||
| 64 | 10 x 10 | 0.5 | 1.7 | ||
| 64 | 10 x 10 | 0.5 | 1.85 | ||
| 64 | 10 x 10 | 0.5 | 1.85 | ||
| 64 | 10 x 10 | 0.5 | 1.6 | ||
| 64 | 12 x 12 | 0.5 | 1.6 | ||
| 80 | 12 x 12 | 0.5 | 1.85 | ||
| 80 | 12 x 12 | 0.5 | 1.6 | ||
| 80 | 12 x 12 | 0.5 | 1.85 | ||
| 100 | 14 x 14 | 0.5 | 1.85 | ||
| 100 | 14 x 14 | 0.5 | 1.6 | ||
| 100 | 14 x 14 | 0.5 | 1.6 | ||
| 100 | 14 x 14 | 0.5 | 1.7 | ||
| 100 | 14 x 14 | 0.5 | 1.7 | ||
| 144 | 20 x 20 | 0.5 | 1.85 | ||
| 176 | 20 x 20 | 0.4 | 1.7 | ||
| 176 | 20 x 20 | 0.4 | 1.6 | ||
| 176 | 20 x 20 | 0.4 | 1.85 | ||
| 176 | 24 x 24 | 0.5 | 1.7 | ||
| 176 | 24 x 24 | 0.5 | 1.7 | ||
| HQFP | 100 | 14 x 14 | 0.5 | 1.2 | |
| 144 | 20 x 20 | 0.5 | 1.6 |