電動ポンプ

電動ポンプ

電動ポンプの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保、低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Power supply Powersupply MCU MCU Gate driver/ Pre driver / Motor controller Gate driver/Pre driver /Motor controller Sensor Signal Sensor Signal CAN Line CAN Line TVS TVS Inverter Inverter Battery (12 V) Battery(12 V) M M Reverse battery protection and load switch Reverse battery protection and load switch Drive circuit for DC motor Power supply ON/OFF control and reverse connection protection circuit
DCモーター駆動回路

電動ポンプ用ブラシ付きDCモーター駆動回路例 (N-chタイプ)

電動ポンプ用三相ブラシレスDCモーター駆動回路例 (N-chタイプ)

電動ポンプ用三相ブラシレスDCモーター駆動回路例 (N-ch/P-chタイプ)

電源ON/OFF制御、 電源逆接保護回路

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

サブブロック図

DCモーター駆動回路
ブラシ付きDCモーター駆動回路 (N-ch タイプ)

電動ポンプ用ブラシ付きDCモーター駆動回路例 (N-chタイプ)

電動ポンプ用ブラシ付きDCモーター駆動回路例 (N-chタイプ)
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ 60 V N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) TSON Advance(WF) SOP Advance(WF) SOP Advance(WF) DPAK+
VDSS (Max) [V] 60 60 60 60 60
ID (Max) [A] 20 40 70 110 90
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0120 0.0067 0.0032 0.0021 0.0033
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ブラシ付きDCモータープリドライバー
品番
東芝パッケージ名 LQFP48-P-0707-0.50
製品分類 車載用Hブリッジドライバー
MCU用電源IC
品番
東芝パッケージ名 SSOP20
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
ブラシレスDCモーター駆動回路 (N-chタイプ)

電動ポンプ用三相ブラシレスDCモーター駆動回路例 (N-chタイプ)

電動ポンプ用三相ブラシレスDCモーター駆動回路例 (N-chタイプ)
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ 60 V N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) TSON Advance(WF) SOP Advance(WF) SOP Advance(WF) DPAK+
VDSS (Max) [V] 60 60 60 60 60
ID (Max) [A] 20 40 70 110 90
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0120 0.0067 0.0032 0.0021 0.0033
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (モーター用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 WQFN32 SSOP30
VBB (Max) [V]      
VCC (Max) [V]      
IO (Max) [A] +0.5/-0.5 +1.5/-1 +1.5/-1
ブラシレスDCモータープリドライバー
品番
東芝パッケージ名 QFP64-P-1010-0.50C P-VQFN48-0707-0.50-005
製品分類 車載用プリドライバー 車載用プリドライバー
MCU用電源IC
品番
東芝パッケージ名 SSOP20
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
ブラシレスDCモーター駆動回路 (N-ch/P-chタイプ)

電動ポンプ用三相ブラシレスDCモーター駆動回路例 (N-ch/P-chタイプ)

電動ポンプ用三相ブラシレスDCモーター駆動回路例 (N-ch/P-chタイプ)
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ 60 V N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) TSON Advance(WF) SOP Advance(WF) SOP Advance(WF) DPAK+
VDSS (Max) [V] 60 60 60 60 60
ID (Max) [A] 20 40 70 110 90
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0120 0.0067 0.0032 0.0021 0.0033
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ -40 V / -60 V系 P-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) SOP Advance(WF) SOP Advance(WF) DPAK+
VDSS (Max) [V] -40 -40 -60 -40
ID (Max) [A] -40 -100 -90 -90
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0096 0.0031 0.0083 0.0043
極性 P-ch P-ch P-ch P-ch
ゲートドライバー (モーター用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 WQFN32 SSOP30
VBB (Max) [V]      
VCC (Max) [V]      
IO (Max) [A] +0.5/-0.5 +1.5/-1 +1.5/-1
ブラシレスDCモータープリドライバー
品番
東芝パッケージ名 SSOP24-P-300-0.65A SSOP24-P-300-0.65A SSOP24-P-300-0.65A
製品分類 車載用プリドライバー 車載用プリドライバー 車載用プリドライバー
MCU用電源IC
品番
東芝パッケージ名 SSOP20
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
電源ON/OFF制御、 電源逆接保護回路
電源ON/OFF制御、 電源逆接保護回路 (P-chタイプ)

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ -40 V / -60 V系 P-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) SOP Advance(WF) SOP Advance(WF) DPAK+
VDSS (Max) [V] -40 -40 -60 -40
ID (Max) [A] -40 -100 -90 -90
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0096 0.0031 0.0083 0.0043
極性 P-ch P-ch P-ch P-ch
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
MCU用電源IC
品番
東芝パッケージ名 SSOP20
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
電源ON/OFF制御、 電源逆接保護回路 (N-chタイプ)

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (スイッチ用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 SSOP16 WSON10A
VBB (Max) [V]      
VCC (Max) [V]      
IO (Max) [A] +5mA/ Internally Limited   Internally Limited /-5m
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
MCU用電源IC
品番
東芝パッケージ名 SSOP20
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

SmartMCDTM 適用ボディ系モーター制御回路
マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCDTMを使用してセンサーレスベクトル制御に対応した車載ボディ系モーター制御回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

ドキュメント

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

メールマガジン
最新情報や設計に役立つコンテンツをお届けします。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • S-TOGLTM およびL-TOGLTM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
別ウインドウにて開きます