車載ペリフェラルブリッジIC

車載IVI(In-Vehicle Infotainment)システムの高機能化に伴い、スマートフォーンやタブレットで実績があるSoCが車載システムでも使われる機会が増えてきました。しかし、これらのSoCがもともとターゲットしていたシステムと車載システムではDisplayなどの周辺デバイスのインターフェース仕様が異なるため、インターフェースの違いを吸収するブリッジチップが必要になる場合が増えてきました。

ラインアップ

Connectivity Product Line-up
  Camera HDMI® Display Display
車載向け TC9591XBG TC9590XBG TC9592XBG
TC9593XBG TC9594XBG TC9595XBG
民生向け TC358748I TC358743I TC358774 TC358775 TC358778 TC358867
Input

MIPI CSI2 RX 4Lanes x 1ch

Parallel input 24bit@154MHz

HDMI® 1.4a MIPI DSI
4 Lanes x 1ch
MIPI DSI
4 Lanes x 1ch
Parallel input 
24bit@154MHz
MIPI DSI
4 Lanes x 1ch.
/ MIPI DPI (24bit)
Output

Parallel output 24bit@100MHz

MIPI CSI2-TX
4Lanes x 1ch

MIPI CSI2-TX
4Data LanesX1ch
LVDS
Single Link 
(5 pairs/ link)
LVDS
Dual Link
(5 pairs/ link)
MIPI DSI-TX
4Lanes x  1ch
Display Port 1.1a
x 2 Ports
MIPI DPI (24bit)
Resolution - - UXGA
1600x1200
@24bit
WUXGA
1920x1200
@24bit
WUXGA
1920x1200
@24bit
WUXGA
1920x1200
@24bit
Ta -40 ~ 105℃ -40 ~85℃ -40 ~ 85℃
-40 ~ 85℃ -40 ~ 105℃ -40 ~ 85℃
PKG VFBGA80
7mm x 7mm
0.65mm pitch
LFBGA64
7mm x 7mm
0.8mm pitch
VFBGA49
5mm x 5mm
0.65mm pitch
VFBGA64
6mm x 6mm
0.65mm pitch
VFBGA80
7mm x 7mm
0.65mm pitch
VFBGA80
7mm x 7mm
0.65mm pitch
車載ペリフェラルブリッジIC TC9594XBG
車載インフォテイメント向けのDisplay用ペリフェラルブリッジIC - MIPI DSI / DPI℠からDisplayPort™への変換
車載ペリフェラルブリッジIC TC9595XBG
車載インフォテイメント向けのDisplay用ペリフェラルブリッジIC - Parallel から MIPI DSI℠への変換

技術トピックス

システムブロック図

システムブロック図

車載ペリフェラルブリッジICの必要性

映像用I/F としてMIPI しか持たないSoC ではAMPDが必要になる場合がある

AMPD(インターフェースブリッジIC) の必要性

当社は民生用にMIPI®をもったインターフェースブリッジチップを数多く開発し、多くのSoCとの接続市場実績があります。今回はそのラインアップの中から車載向けに以下の機能をもつものを製品化することで、車載システムで発生するインターフェースのGapを埋めることをサポートいたします。

  • TC9590XBG   : HDMI® -> MIPI® CSI2
  • TC9591XBG   : MIPI® CSI2 <-> Parallel
  • TC9592/3XBG   : MIPI® DSI -> LVDS
  • TC9595XBG   : MIPI® DSI -> DisplayPort™

アプリケーション

ADAS (先進運転支援システム)
ADASの設計では、電源・信号ノイズの低減や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、センシング入力部、電源部、情報伝送・オーディオ出力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
IVI(車載インフォテインメント)
IVIの設計では、情報連携や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、表示/オーディオ出力部、映像/音声入力部、無線通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。

* HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
* MIPI®はMIPI Alliance, Inc.の登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。