本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
生産終了予定
パワーMOSFET (N-ch 250V<VDSS≤500V)
極性 | N-ch |
---|---|
世代 | π-MOSⅥ |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | TO-220SIS |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-67 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
10.0×15.0×4.5 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 500 | V |
ドレイン電流 | ID | 13 | A |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 400 | mΩ |