用途 | スイッチングレギュレータ |
---|---|
極性 | N-ch |
世代 | DTMOSⅡ |
内部接続 | シングル |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | TO-3P(N) |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-65 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
15.5×20.0×4.5 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 650 | V |
ゲート-ソース間電圧 | VGSS | +/-30 | V |
ドレイン電流 | ID | 13 | A |
許容損失 | PD | 170 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | 5.0 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 380 | mΩ |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 950 | pF |
ゲート入力電荷量 (Typ.) | Qg | VGS=10V | 17 | nC |