News Center

This page is listing links of the press release and topics published by Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation.
Information in the news and topics, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the news announcement, but is subject to change without prior notice. The news before March 31, 2017 is the news published by Toshiba Storage & Electronic Devices Solutions Company.

Release Year
Category
News Category
03-06-2024
東芝成功在降低SBD嵌入式SiC MOSFET的導通電阻的同時確保了其可靠性和短路耐受性
15-05-2024
擴大突波保護齊納二極體的陣容,透過增加新的電壓等級來支援電子設備的品質改進
14-05-2024
Toshiba 成功演示了儲存容量超過 30 TB 之近線硬碟
24-04-2024
4500 V/1000 A 新型壓接式 IEGT,有助於高壓轉換器的尺寸減小和高輸出
17-04-2024
擴大 U-MOSX-H 系列 150 V N 通道 MOSFET 的產品陣容,以降低電源功耗
10-04-2024
4500 V/1500A 新型壓接式 IEGT,有助於縮小高壓轉換器的尺寸和功耗
28-03-2024
Toshiba推出帶嵌入式微控制器的SmartMCD™系列柵極驅動器積體電路
26-03-2024
Toshiba推出用於馬達控制的 Arm® Cortex®-M4 微控制器
21-03-2024
擴展適用於閘極驅動電路、電流開關和LED驅動電路的雙極型電晶體產品線
19-03-2024
Toshiba在馬達控制軟體開發套件中新增位置估測控制技術,以簡化馬達磁場導向控制
06-03-2024
1700V SiC MOSFET模組的產品陣容擴大,有助於工業設備的高效化和小型化
22-02-2024
Toshiba推出有助於提高電源效率的帶高速二極體的功率MOSFET
14-02-2024
新型壓合式 IEGT 有助於縮小直流輸電系統和工業馬達控制器等高壓轉換器的系統尺寸並提高輸出能力
13-12-2023
東芝雙極電晶體有助於減少環境影響
06-12-2023
東芝擴展3300V SiC MOSFET模組的產品陣容,有助於工業設備的高效率化及小型化
29-11-2023
東芝擴展數位隔離器產品線,協助工業應用中的穩定高速隔離資料傳輸
22-11-2023
東芝適用於高壓電路的400 V耐壓小型開關二極體
07-11-2023
Toshiba推出適用於USB裝置和電池組保護的30V N溝道共漏MOSFET
26-10-2023
Toshiba發布用於無刷直流電機驅動器的600V小型智慧功率元件
17-10-2023
Toshiba推出適用於半導體測試儀高頻訊號開關的小型光繼電器
開啟新視窗