Les kits de prise en main sont des kits d'évaluation tout prêts. Ils comprennent une carte UC, un environnement de développement intégré (IDE) et des échantillons logiciels tels que des fichiers d'en-tête et des pilotes. Les kits de prise en main sont un moyen pratique d'évaluer un microcontrôleur spécifique sur la carte. Les utilisateurs peuvent ainsi commencer le développement sans attendre. Ils sont également parfaits comme outil didactique pour les débutants.
Vendor Name | Product Name | MCU |
---|---|---|
Chip One Stop, Inc. | AdBun-M066 (TMPM066) evaluation board | TMPM066 |
AdBun-M3H6 (TMPM3H6) evaluation board | TMPM3H6 | |
AdBun-M3HQ (TMPM3HQ) evaluation board | TMPM3HQ | |
AdBun-M46B (TMPM46B) evaluation board | TMPM46B | |
AdBun-M4G9 (TMPM4G9) evaluation board | TMPM4G9 | |
ESP Co., Ltd | TMPM37A-SBK | TMPM37A |
TMPM475-SBK | TMPM475 | |
IAR Systems AB | KSK-TMPM440-IL | TMPM440 |
Nos modèles de référence sont des plates-formes qui prennent en charge le développement des applications des clients. Nous proposons des modèles de référence reposant sur UC, équipés d'un microcontrôleur Toshiba, et adaptés à l'application et à l'environnement de développement du client. Vous pouvez vous aider de nos modèles de référence pour évaluer des MCU et développer rapidement des systèmes.
La carte d'évaluation de développement [Y] pour tableau de commande à diodes a été conçue pour évaluer le TMP19A31CYFG. Elle se connecte à la carte d'évaluation graphique AXELL de la série AG3. La série AG3 facilite la démonstration du fonctionnement et l'évaluation de systèmes graphiques. Il est possible d'observer les schémas d'éclairage par diode en connectant le pilote TB62779FNG. Les schémas d'éclairage étant contrôlés par le logiciel du microcontrôleur, il peuvent être aisément modifiés.
≫ Cliquez ici pour en savoir plus sur les microcontrôleurs pour équipements de divertissement.
Ce kit de prise en main permet de commander les capteurs au moyen d'un contrôleur à signaux mixtes, TMP89FH00. Le microcontrôleur de ce kit de prise en main intègre un exemple de logiciel préinstallé. Sachant que les connecteurs des différents capteurs sont installés sur la carte, les utilisateurs peuvent évaluer le fonctionnement du TMP89FH00 et des capteurs en les branchant à un PC à l'aide d'un câble USB.
Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :