1200 V系SiC MOSFETによる3相トーテムポール構成4k W PFC電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
入力電圧 | 3相AC 312 ~ 528 V |
---|---|
出力電圧 | DC 750 V |
出力電力 | 4.0k W |
回路構成 | 3相トーテムポール構成 |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
---|---|---|---|
パワー SiC MOSFET | メインスイッチ・6 | N-ch SiC MOSFET, 1200 V, 0.07 Ω(typ.)@20V, TO-3P(N), 2nd Gen. | |
フォトカプラー(アイソレーションアンプ) | 電圧検出・3 | Photocoupler(Isolation Amplifier), Analog output, 5000 Vrms, DIP8 | |
フォトカプラー(IC出力) | ゲート駆動回路・6 | Photocoupler (photo-IC output), IGBT driver, IOP=+/-4.0 A, 5000 Vrms, SO16L |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。