本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
1200 V系SiC MOSFETによる3相トーテムポール構成4k W PFC電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
入力電圧 | 3相AC 312 ~ 528 V |
---|---|
出力電圧 | DC 750 V |
出力電力 | 4.0k W |
回路構成 | 3相トーテムポール構成 |
デザインドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
デザインデータには以下のドキュメントが含まれます。
品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
---|---|---|---|
パワー SiC MOSFET | メインスイッチ・6 | N-ch SiC MOSFET, 1200 V, 0.07 Ω(typ.)@20V, TO-3P(N), 2nd Gen. | |
フォトカプラ(アイソレーションアンプ) | 電圧検出・3 | Photocoupler(Isolation Amplifier), Analog output, 5000 Vrms, DIP8 | |
フォトカプラ(IC出力) | ゲート駆動回路・6 | Photocoupler (photo-IC output), IGBT driver, IOP=+/-4.0 A, 5000 Vrms, SO16L |