TVSダイオード(ESD保護ダイオード)は、外部端子から侵入する静電気などのサージ電圧からデバイスを保護したり、ICの誤動作を防止するダイオードです。当社では、独自のプロセス技術で、高い静電気耐量と回路保護性能を実現しています。汎用から高速信号までの幅広い製品ラインアップを提供しています。
仕様から該当製品の絞り込み検索ができます。
実装区分やピン数から該当製品の絞り込み検索ができます。
Package Size
W | : | 1.6 mm 0.063 inch |
---|---|---|
L | : | 0.8 mm 0.031 inch |
H | : | 0.48 mm 0.019 inch |
Package Size
W | : | 2.0 mm 0.079 inch |
---|---|---|
L | : | 2.0 mm 0.079 inch |
H | : | 0.75 mm 0.030 inch |
パッケージサイズの保証値はデータシートに記載されているmm単位であり、inch単位のサイズは参考値です。 1mm=0.0393701inchで換算した有効数字2桁の値です。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンス検索で表示される情報について
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。