クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
製品分類名をクリックすると、ダイオードの品番付与法がご覧いただけます。
1. 有効電気的接続数-1の値
2. S : 半導体を示す
3. ダイオードの種類を示す
4. 追い番号(JEITA登録番号)
1. 東芝SiCショットキーバリアダイオード
2. 電流定格 IF(DC)
例) 10 : IF(DC) = 10 A
3. パッケージ
A : TO-220F-2L
E : TO-220-2L
J : TO-3P(N)
P : DPAK
N : TO-247
V : DFN8×8
4. 電圧定格 VRRM
表示値×10 = VRRM
例) 65 : VRRM = “65”×10 = 650 V
5. 世代
C, D : 第一世代
F : 第二世代
6. 接続
なし : 1チップ
B : 2チップ&センタータップ
Starting with the new SBD series, the product naming conventions have been changed as shown below. Product names denote packaging, current rating, voltage rating and go on.
1. 東芝ショットキーバリアダイオードおよびパッケージタイプを示します。
"CB"→ CST2B パッケージ
"CC"→ CST2C パッケージ
"CE"→ ESC パッケージ
"CM"→ M-Flat パッケージ
"CR"→ S-Flat パッケージ
"CT"→ CST2 パッケージ
"CU"→ US-Flat/USC パッケージ
"CV"→ UFV パッケージ
2. ピン数と内部接続
S: 2ピン シングル
J: 5ピン パラレル
3. 電流定格を示します。
例: 08: 0.8A, 10: 1.0A
4. 製品の特長を以下の通り示します。
"I"→ 低順電圧&低リーク電流タイプ(新シリーズSBD)
"F"→ 低順電圧タイプ
"R"→ 低リーク電流タイプ
"S"→ 超低順電圧タイプ
5. 電圧定格を示します。
例: "30"→ 30 V
6. 詳細仕様を示す添え字
1. 東芝ショットキーバリアダイオードを示す
2. 素子の特長により以下のとおり
R: 低リーク電流タイプ
F: 低順電圧タイプ
3. 電流定格を示す
例 07・・・0.7 A 10・・・1 A
4. 回路構成と端子数により決まる記号
5. 電圧定格を示す
例 30・・・30 V 15・・・15 V
6. 変更を示す添え字
7. パッケージの種類を示す
1. Package
Examples: CE: ESC, CU: USC, CB: CST2B
2. Pin count
Example: S: 2-pin
3. Current rating
Example: 07: 0.7 A
4. Device type
Examples: F: Low-voltage, R: Low-leakage
5. Voltage rating
Example: 30: 30 V
6. Revision or functional category (A to Z)
1. 東芝ESD保護ダイオードを示す
2. パッケージのピン数 *注意:7→ 6ピン
3. 内部構造
例) A・・・アノードコモン
4. クランプ電圧(VBR)
5. シリーズ名
例) L・・・超高速信号対応タイプ
6. 2の数字と合わせてパッケージの種類を示す
1. 東芝高周波ダイオード
2. チップ種別
P: PINダイオード
V: バリキャップダイオード
H: ショットキーバリアダイオード
S: スイッチングダイオード
3. 端子数
4. チップ構成
S: シングル
C: 複合カソードコモン配線
P: 複合平行配線
L: 複合電極対称配線
D: シリーズ接続配線
5. チップ種別ごとの追い番号
6. パッケージ
SC: SC2
CT: CST2、CST3
CTC: CST4C
FS: fSC
E: ESC
U: USC、USM、USQ
CR: S‐FLAT
TU: UFM
T: TESQ
表示なし: S-Mini
1SV*** : 可変容量ダイオード、PINダイオード
1SS*** : ショットキーバリアダイオード、スイッチングダイオード