特長 | オープンコレクタ出力 |
---|---|
用途 | 通信インタフェース用 / PLC用 / 計測器用 |
機能 | 高速 |
回路数 | 1 |
出力方式 | オープンコレクタ |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
安全規格 | 認定品 : UL 1577 |
東芝パッケージ名 | DIP6 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 6 |
実装区分 | リード挿入/表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
7.12×7.62×3.65 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
絶縁耐圧 | BVS | t=60sec | 2500 | Vrms |
供給電流 (Max) | ICC | - | 18 | mA |
スレッショルド入力電流(H/L) | IFHL | - | 5 | mA |
伝搬遅延時間(H/L)(Max) | tpHL | - | 120 | ns |
伝搬遅延時間(L/H)(Max) | tpLH | - | 120 | ns |
伝送レート | - | - | 10 | Mbps |