Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Эталонная модель и оценочная плата


Evaluation Kits

Стартовый набор для микроконтроллеров Toshiba на базе ядер Arm
Стартовые наборы — это комплекты для оценки, содержащие плату с центральным процессором, интегрированную среду разработки и образцы программного обеспечения, например заголовочные файлы и драйверы. Стартовые наборы позволяют легко ознакомиться с возможностями конкретных микроконтроллеров на плате. С их помощью пользователи могут незамедлительно приступить к разработке. Кроме того, они идеально подходят для обучения новичков.

Reference Boards

Эталонные модели, предлагаемые компанией Toshiba
Наши эталонные модели — это платформы, предназначенные для помощи разработчикам приложений. Мы предлагаем эталонные модели на базе плат центральных процессоров с микроконтроллерами Toshiba, адаптированные к приложениям и средам разработки заказчиков. Используйте наши эталонные модели для ознакомления с микроконтроллерами и быстрой разработки систем.

Стартовые наборы для микроконтроллеров на базе ядер Arm

Стартовые наборы — это комплекты для оценки, содержащие плату с центральным процессором, интегрированную среду разработки и образцы программного обеспечения, например заголовочные файлы и драйверы. Стартовые наборы позволяют легко ознакомиться с возможностями конкретных микроконтроллеров на плате. С их помощью пользователи могут незамедлительно приступить к разработке. Кроме того, они идеально подходят для обучения новичков.

Vendor Name Product Name MCU
Chip One Stop, Inc. AdBun-M066 (TMPM066) evaluation board TMPM066
AdBun-M3H6 (TMPM3H6) evaluation board TMPM3H6
AdBun-M3HQ (TMPM3HQ) evaluation board TMPM3HQ
AdBun-M46B (TMPM46B) evaluation board TMPM46B
AdBun-M4G9 (TMPM4G9) evaluation board TMPM4G9
ESP Co., Ltd TMPM37A-SBK TMPM37A
TMPM475-SBK TMPM475
IAR Systems AB KSK-TMPM440-IL TMPM440
Эталонная плата
Эталонные платы предназначены для ознакомления с микроконтроллерами и оснащены несколькими модулями интерфейсов. На каждой плате имеется интерфейс для внутрисхемной отладки, предназначенный для разработчиков программного обеспечения.
* Arm, Arm926EJ-S и Arm Cortex являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Arm Limited в США и других странах.

Эталонные модели, предлагаемые компанией Toshiba

Наши эталонные модели — это платформы, предназначенные для помощи разработчикам приложений. Мы предлагаем эталонные модели на базе плат центральных процессоров с микроконтроллерами Toshiba, адаптированные к приложениям и средам разработки заказчиков. Используйте наши эталонные модели для ознакомления с микроконтроллерами и быстрой разработки систем.

Оценочная плата для разработчиков, предназначенная для управления светодиодами (Y)

Изображение оценочной платы для управления светодиодами

Оценочная плата для разработчиков (Y), предназначенная для управления светодиодами, была разработана для ознакомления с микроконтроллерами TMP19A31CYFG. Она подключается к оценочной плате графической микросхемы AXELL серии AG3 . Пользователи могут легко демонстрировать и изучать графические системы серии AG3. Кроме того, можно наблюдать шаблоны включения светодиодов, подключив микросхему драйвера светодиодов TB62779FNG. Так как шаблонами включения светодиодов управляет программное обеспечение микроконтроллера , то их легко изменить.


≫ Щелкните здесь, чтобы получить информацию о микроконтроллерах для развлекательного оборудования.

 

Стартовый набор для управления датчиком ускорения с помощью цифро-аналогового контроллера

Изображение стартового набора для управления датчиком ускорения с помощью цифро-аналогового контроллера
  • Рекомендуемая область применения: мобильная потребительская электроника и бытовые приборы
  • Целевой микроконтроллер:TMP89FH00DUG  TMP89FH00WBG

Это стартовый набор для управления датчиками с помощью цифро-аналогового контроллера TMP89FH00. В этом стартовом наборе в микроконтроллер предустановлен образец программного обеспечения. Так как на плате имеются разъемы для различных датчиков, пользователи могут ознакомиться с работой микроконтроллера TMP89FH00 и датчиков, подключив его к компьютеру с помощью кабеля USB.

 

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.