本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
位相シフト方式フルブリッジ方式DC-DCコンバーターを採用した1 kW高効率電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
クリックで詳細製品情報表示
入力電圧 | DC -36 ~ -60 V |
---|---|
出力電圧 | DC 54 V |
出力電力 | 1 kW |
回路構成 | 位相シフト方式フルブリッジ + 同期整流回路 |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
---|---|---|---|
パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) | 一次側・4 | N-ch MOSFET, 80 V, 0.00243 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅩ-H | |
パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) | 二次側・8 | N-ch MOSFET, 150 V, 0.0154 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅧ-H | |
フォトカプラ(IC出力) | 一次側、二次側間信号伝達・2 | Photocoupler (photo-IC output), High-speed, 20 Mbps, 3750 Vrms, 5pin SO6 | |
フォトカプラ(トランジスタ出力) | 出力電圧フィードバック・1 | Photocoupler (phototransistor output), DC input, 3750 Vrms, SO4 |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。