1 kWフルブリッジ方式DC-DCコンバーター

位相シフト方式フルブリッジ方式DC-DCコンバーターを採用した1 kW高効率電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。

これは、1 kWフルブリッジ方式DC-DCコンバーターの外観写真です。
TPH2R408QM TPH2R408QM TPH2R408QM TPH2R408QM TPH1500CNH TPH1500CNH TPH1500CNH TPH1500CNH TLP2370 TLP291(SE

クリックで詳細製品情報表示

特長

  • 高効率、高出力電源
  • 変換効率:94.7 % (Vin = -54 V、100 %負荷)
  • 外形サイズ:207 mm x 120 mm x 45 mm
  • 最適なパワー素子 (MOSFET) 、フォトカプラーをトータルで提案

仕様

入力電圧 DC -36 ~ -60 V
出力電圧 DC 54 V
出力電力 1 kW
回路トポロジー 位相シフト方式フルブリッジ + 同期整流回路
効率カーブ
効率カーブ

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) 一次側・4 N-ch MOSFET, 80 V, 0.00243 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅩ-H
パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) 二次側・8 N-ch MOSFET, 150 V, 0.0154 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅧ-H
フォトカプラー(IC出力) 一次側、二次側間信号伝達・2 Photocoupler (photo-IC output), High-speed, 20 Mbps, 3750 Vrms, 5pin SO6
フォトカプラー(トランジスター出力) 出力電圧フィードバック・1 Photocoupler (phototransistor output), DC input, 3750 Vrms, SO4

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます