Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Entwicklungssystem

Softwareprodukte

Table of Software Products
TOSHIBA Integrated Development Environment
Product name TX19A, TX19A/H1 Series
C Compiler
Integrated
Development Environment
Part Number SW1ACN0-ZCC
SW1ACN3-ZCC(Note-1)
SW00MN0-ZCC(Note-2)
SW00MN3-ZCC(Note-3)
Latest version V1.33
(2010/12)
V2.00
(2010/7)
Host OS Windows® 7(Note-4),(Note-5),
Windows Vista®,
Windows® XP,
Windows® 2000
Windows® 7(Note-4),(Note-5),
Windows Vista®,
Windows® XP,
Windows® 2000

(Hinweis 1) SW1ACN3-ZCC wird für 10 Plätze lizenziert.
(Hinweis 2) Der Emulator verfügt über eine Einzelplatzlizenz für die jeweilige Integrated Development Environment.
Wenn Sie weitere Lizenzen benötigen, können Sie diese erwerben.
(Hinweis 3) SW00MN3-ZCC wird für 10 Plätze lizenziert.
(Hinweis 4) Der Betrieb wurde mit den 32-/64-Bit-Versionen getestet.

(Hinweis 5) Wenn Emulator und PC über USB angeschlossen werden, ist nur der USB-Treiber für Windows® 7 erforderlich.

TX19A, C-Compiler der TX19A/H1-Serie

2a_1

Build Manager ist im Sprachtool nicht enthalten.
Verwenden Sie es in Kombination mit der Integrated Development Environment.

  • Funktionen des C-Compilers

    Das aus C-Compiler, Assembler und Programmverbinder bestehende Paket ermöglicht die Erstellung von Objektdateien wie HEX-Dateien aus Quellcode, der in C oder Assemblersprache verfasst wurde.

    • Der C-Compiler entspricht dem ANSI C-Standard und überzeugt durch seine besondere Anschaulichkeit und Portabilität.
    • Es stehen zahlreiche Optionen zur Verbesserung der Code-Effizienz und der RAM-Auslastung zur Verfügung.


    Leistungsstarke Optimierungstechnologien
    • Schleifenoptimierung
    • Konstante Ausbreitung
    • Beseitigen von unnötigem Code
    • Weglassen gängiger Unterausdrücke
    • Pipeline-Zeitplanung
    • Optimierung von "if"-Anweisungen
    • Optimierung von "switch"-Anweisungen
    • Sprungoptimierung
    • MCU-spezifische Optimierung
    Beispiel für erweiterte Funktion
    Verbesserung der Spezifikation Beispiel Bedeutung
    #pragma-Anweisungen #pragma section Gibt ROM- und RAM-Adressen an
    Erweiterte Deklaratoren __interrupt Deklariert die Funktion zur Interrupt-Bearbeitung.
    Erweiterte Funktionen __asm("Assembler-Code") Ermöglicht Assembler-Code in einer Zeile einer C-Quelldatei.
    __DI() Deaktiviert Interrupts.

    C-Compiler-System

    Das Compiler-System besteht aus der folgenden Software. Es enthält eine Funktion, mit der die MCU genutzt werden kann.

    C-Compiler-System
    CCTX C-Compiler-Treiber Steuert den Compiler, den Assembler-Vorprozessor, den Assembler und den Programmverbinder.
    C19A C-Compiler Erzeugt eine Assembler-Datei durch Kompilierung einer C-Quelldatei.
    TUMPP Makro-Vorprozessor Führt die Makroverarbeitung durch.
    ASM19A Assembler Erzeugt eine auffindbare Objektdatei.
    TULINK19A Programmverbinder Erzeugt eine absolute Objektdatei.
    TUCONV Objektwandler Erzeugt eine Intel HEX-Datei oder eine Motorola S-Datei.
    TULIB Librarian Erzeugt eine Bibliotheksdatei.

Integrierte Entwicklungsumgebung

2b

Wenn einzelne Entwicklungstools wie Editor, Build Manager, Compiler und Debugger in ein einzelnes System integriert werden, ermöglicht die integrierte Entwicklung den nahtlosen Betrieb bei Codierungs-, Erstellungs- und Debugging-Aufgaben, die im Softwareentwicklungsprozess wiederholt durchgeführt werden müssen.

  • TOSHIBA Integrated Development Environment (IDE, integrierte Entwicklungsumgebung)

    Der Build Manager (Compiler) und Debugger werden in der Integrated Development Environment (IDE) von TOSHIBA verwendet. Darüber hinaus sorgt die Installation des Standard-Texteditors für einen reibungslosen Übergang von der Code-Erstellung bis zum Debugging und unterstützt somit effektiv die Anwendungsentwicklung.

    Angenehme Entwicklungsumgebung, die mit Entwicklungsumgebungen für PC-Software vergleichbar ist

    Reibungsloser Übergang von Kompilierung bis Debugging
    Das Debugging kann umgehend mit einem Tastendruck gestartet werden. Die zu kompilierende Datei wird automatisch bestimmt. Falls notwendig, wird sie vor dem Start des Debuggers noch kompiliert und verlinkt. Die Benutzer müssen sich nicht der Tatsache bewusst sein, dass die Datei aktualisiert wird.
    Fähigkeit zur Korrektur des Programms, in dem Fehler beseitigt werden sollen
    Das Programm kann im Debug-Bildschirm mit dem integrierten Editor korrigiert werden. Ihr Lieblings-Editor kann ebenfalls integriert werden.
    Benutzerfreundliche Oberfläche
    Hervorragende Bedienbarkeit über die GUI.

    Entwicklungsumgebung zur Unterstützung der Gruppenentwicklung

    Management der Software-Version
    Um die Entwicklung durch mehrere Personen zu unterstützen, werden einige Funktionen zur Steuerung der kommerziell erhältlichen Tools für das Versionsmanagement bereitgestellt.

  • Build-Funktion

    Die Integrated Development Environment von TOSHIBA steigert die Entwicklungseffizienz und lässt sich durch Verknüpfung der zentralen Entwicklungsprozesse (Codierung, Erstellung, Debugging) des Programms benutzerfreundlich betreiben. Anwendungsentwickler müssen keine komplizierten Compiler- oder Programmverbinder-Optionen angeben und die jeweiligen Befehle beherrschen, sondern können sich auf die Entwicklung des Programms und auf Qualitätsverbesserungen konzentrieren. Eine Entwicklungsanwendung wird als Projekt verwaltet.

    • Optionen können einfach über die grafische Benutzeroberfläche festgelegt werden.

    Build Manager

    • Über die GUI ist eine perfekte Bedienung möglich.
    • Optionen können einfach über die GUI festgelegt werden. Die Benutzer müssen nicht die Optionsbefehle beherrschen. Darüber hinaus können Optionen einfach von Einzel- auf Mehrfachkonfigurationen umgestellt werden.
    • Eine hierarchische Steuerung von Projekten ist möglich.
    • Die Dateien können durchsucht werden.
    • Die Versionskontrolle ist mit Hilfe eines auf dem Markt erhältlichen Tools zur Quellsteuerung möglich.
    • Die Abhängigkeiten zwischen Projekten können visuell dargestellt werden.

    Einstellbildschirm für die Kompilierungsoption

    • Die Kompilierungsoption lässt sich über die GUI einfach einstellen.

    Abhängigkeitsansicht

    • Die Abhängigkeiten zwischen Projekten werden verständlich dargestellt.
    • Die Abhängigkeiten zwischen Projekten werden mit der Maus konfiguriert.

    Funktion zur Versionskontrolle

    • Die Versionskontrolle ist mit Hilfe eines auf dem Markt erhältlichen Tools zur Quellsteuerung, das mit Microsoft Common Source Code Control (MCSCC) kompatibel ist, möglich.

  • Texteditor-Funktion

    • Im Texteditor wird nicht nur der Code erstellt; es ist auch möglich, im Rahmen des Debugging Programme zu korrigieren.
    • Die Dateien können durchsucht werden.

  • Debugger

    • Während des Debugging-Vorgangs kann der Quellcode direkt bearbeitet werden.
    • Die Daten können zwischen verschiedenen Debugging-Funktionen übermittelt werden. Auf diese Weise ist ein intuitiver Betrieb möglich.
      (Drag&Drop-Funktion)(Rechtsklick zulässig)
    • Die optionale Debugging-Umgebung der Benutzer kann gespeichert und bei Bedarf aufgerufen werden.
      (Profilfunktion)
    • Das Debugging durch den Simulator ist nur in der PC-Umgebung möglich.
      (Funktion zur Ereignisauslöse-Aktion)
    • Das Debugging kann fortgesetzt werden, wenn das Zielsystem während des Debugging-Vorgangs heruntergefahren und neu gestartet wurde.
      (Funktion für das Debugging nach Neustart)
    • Zur Herstellung einer Emulatorverbindung muss das aktive Zielsystem nicht angehalten werden.
      (Eigenständiger Modus)

    Beispiel für die Verknüpfung zwischen dem Trace-Fenster und sämtlichen anderen Fenstern

    Beispiel für die Verknüpfung zwischen dem Editor und sämtlichen anderen Fenstern

    Profilfunktion

    Es können mehrere Debugger-Einstellungsdateien gespeichert und bei Bedarf aufgerufen werden.

    Funktion zur Ereignisauslöse-Aktion

    Wenn sich das Programm in einem bestimmten Status (Erzeugung eines Ereignisses) befindet, können einige Aktionen (Auslöse-Aktionen) vom Benutzer festgelegt werden. Im Folgenden sind die von den Benutzern definierbaren Auslöse-Aktionen aufgeführt.

    • Interrupt
      Es kann ein periodischer Interrupt bzw. Multi-Interrupt erzeugt werden. Das Register auf Interrupt-Ebene funktioniert wie der tatsächliche Rechner.
    • Datenerfassung
      Es können optionale Datensequenzen bzw. Zufallszahlen nach Normalverteilung erzeugt und über einen optionalen Port erfasst werden.
    • Datentransfer
      Die Daten können von Speicher zu Speicher übertragen werden. Voraussetzung hierfür ist der Speicherdirektzugriff (DMA).
    • I/O-Stream
      Daten können mittels Socket-Kommunikation an eine andere Anwendung übertragen oder von einer anderen Anwendung gelesen werden.

    Beispiel für die Definition der Auslöse-Aktion für Interrupt INTRTC in 20 Zyklen nach der Erzeugung des Ereignisses bei 250 Zyklen.

Hardwareprodukte

Drittanbieter Mehr

Es werden Entwicklungstools von Drittanbietern vorgestellt.

FAQ Mehr

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu den Mikrocomputer-Entwicklungssystemen

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.