Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Variété d’options de conditionnement

Toshiba propose des diodes TVS dans divers boîtiers adaptés aux cartes haute densité qui simplifient la configuration des cartes.

Réduction des dimensions du boîtier

Toshiba a introduit des boîtiers dans des formats de plus en plus petits pour répondre aux besoins des appareils portables toujours plus compacts.

Développement de boîtiers plus compacts

Boîtier pour réseau de diodes TVS multi-bits (brochage dynamique)

Les réseaux de diodes TVS peuvent être utilisés en USB et dans d’autres bus constitués de plusieurs lignes de transmission des signaux. Le brochage dynamique simplifie la configuration de la carte.

Boîtier de type multi-bit (arrangement dynamique des broches)

btn_parametric

Liste des diodes TVS (diodes de protection contre les DES)
Recherchez des diodes TVS (diodes de protection contre les DES) dans la liste en fonction de leurs caractéristiques.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.