Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Entraînements de moteur à collecteur

Toshiba propose des entraînements de moteurs à balais fabriqués au moyen d'un processus BiCD qui affiche une faible résistance à l’état passant en sortie, et donc une consommation électrique plus réduite. Le portefeuille de produits de Toshiba comprend une gamme étendue d’entraînements de moteurs à balais, avec de nombreuses options de tension d’alimentation, de courant de sortie et de nombre de canaux. Les offres de produits de Toshiba comprennent des entraînements de moteur constitués de plusieurs ponts en H qu’il est possible de combiner de manière flexible en fonction des types de moteurs entraînés (moteurs pas à pas et moteurs CC à balais) et des capacités de courant requise.

Stratégie

Entraînements de moteurs à canal unique

Product Lines :Single-Channel Motor Drivers

Entraînements de moteurs à canaux doubles

Product Lines :Dual-Channel Motor Drivers

productlist_en

Pilotes de moteurs à balais Gamme de produits

Entraînements de moteur configurables

Les ponts en H embarqués sur puce peuvent être configurés en fonction des types de moteurs entraînés (moteurs pas à pas et moteurs CC à balais) et des capacités de courant requises, et ce pour s’adapter aux besoins des différentes applications motrices.

Cas 1 : Commutation entre différentes capacités de courant

Switching between different current capabilities

Cas 2 : Sélection des types de moteurs à entraîner

Selecting the types of motors to be driven

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.