Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Groupe M320

Le TMPM32BC2DFG du groupe M320 est un microcontrôleur qui peut facilement mettre en œuvre les fonctions audio Bluetooth®, le mode mains libres et d'autres fonctions en combinant une IHD Bluetooth® HCI (TC35661), en plus des commandes de divers systèmes audio classiques. Le DSP de ce microcontrôleur traite divers signaux afin d'alléger la charge de l'UC.

Caractéristiques (TMPM32BC2DFG)

  • Noyau Arm® Cortex®-M3 hautes performances : 96 MHz (maxi)
  • DSP embarqué, cadencé à 144 MHz (maxi)
  • Convertisseur de taux d'échantillonnage asynchrone
  • Interface PCM
  • Hôte USB embarqué (pleine vitesse)
  • Contrôleur hôte SD
  • Interface série flash
  • Mode économie d'énergie par coupure de l'alimentation interne

* Arm et Cortex sont les marques déposées d'Arm Limited en NOUS et dans d'autres pays.

Fonctions audio

  • Lecture audio par connexion Bluetooth®
  • Mode mains libres (suppression d'écho et réduction du bruit)
  • Lecture audio à partir d'une clef USB ou d'une carte SD (divers modes de décodage audio par décompression)
  • Compatible CDDA et CD-MP3 (en combinaison avec IHD servo CD)

Applications

  • Système audio pour voiture
  • Système audio domestique

Schéma fonctionnel du système (système audio de voiture)

Schéma fonctionnel du système (système audio de voiture)

Liste des produits du groupe M320 de la série TX03

Product List

TX03 series M320 group products will be displayed.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.