Dual Active Bridge(DAB)変換方式と1200V SiC MOSFETを採用した5kW絶縁双方向DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
クリックで詳細製品情報表示
高圧側電圧 | DC 732 ~ 768V |
---|---|
低圧側電圧 | DC 396 ~ 404V |
定格電力 | 5.0kW |
回路構成 | Dual Active Bridge(DAB)変換方式 |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
---|---|---|---|
パワー SiC MOSFET | 高圧側スイッチ・4 | N-ch SiC MOSFET, 1200 V, 0.07 Ω(typ.)@20V, TO-3P(N), 2nd Gen. | |
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | 低圧側スイッチ・4 | N-ch MOSFET, 650 V, 0.057 Ω@10V, TO-247, DTMOSⅣ | |
フォトカプラー(IC出力) | ゲート駆動回路・8 | Photocoupler (photo-IC output), IGBT driver, IOP=+/-4.0 A, 5000 Vrms, SO16L | |
フォトカプラー(アイソレーションアンプ) | 電圧検出・2 | Photocoupler(Isolation Amplifier), Analog output, 5000 Vrms, DIP8 |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。