Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

IC controllo PFC

Migliora il fattore di potenza degli alimentatori CA e CC.
The product photograph of PFC Control ICs: TB6819AFG.

Vantaggi e applicazioni degli IC controllo PFC

Vantaggi
  • Protezione contro cali di tensione
Applications
Applications Products
Lower power
(Under 200 W)
Medium/small LCDs TB6819AFG
CRM Type
AC Adapters
General purpose

Finalità del Controllo PFC

Riduzione delle corrente armoniche

This figure shows an example of using PFC Control ICs.

(Application Example)

This figure shows an example of current waveforms before and after harmonic current reduction.

Current Waveforms

Risparmio di energia
  • Migliora il rifasamento, riducendo il contenuto di armoniche della corrente.
    Stabilizza l'ingresso CA.

  • Stabilizza la corrente PFC.
    Consente ad un circuito di alimentazione di alimentazione costantemente con una corrente sinusoidale quasi perfetta.
     

This figure shows how power reduction is achieved with PFC control.

CRM Critical Conduction Mode (TB6819AFG)
・Suitable for power levels below 200 W
・Relatively simple circuit

Lineup di prodotto

Toshiba offre IC di controllo PFC che operano in modalità di conduzione conduzione critica (CRM):
 

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.