Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Modello di riferimento/Scheda di valutazione


Evaluation Kits

Starter Kit per microcontroller basati su core Arm di Toshiba
Gli starter kit sono pacchetti di valutazione preconfezionati che contengono una scheda CPU, l'Integrated Development Environment (IDE) e software di esempio, come file header e driver. Gli starter kit offrono un modo semplice per valutare un microcontroller sulla scheda e per aiutare gli utenti ad iniziare immediatamente lo sviluppo. Sono ideali anche come risorsa di apprendimento per principianti.

Reference Boards

Modelli di riferimento proposti da Toshiba
I nostri modelli di riferimento sono piattaforme per supportare i clienti nello sviluppo di applicazioni. Offriamo modelli di riferimento basati su schede CPU con un microcontroller Toshiba e su misura per ambienti applicativi e di sviluppo del cliente. Utilizzate i nostri modelli di riferimento per la valutazione delle MCU e lo sviluppo rapido di sistemi.

Starter Kit per microcontroller basati su core ARM

Gli starter kit sono pacchetti di valutazione preconfezionati che contengono una scheda CPU, l'Integrated Development Environment (IDE) e software di esempio, come file header e driver. Gli starter kit offrono un modo semplice per valutare un microcontroller sulla scheda e per aiutare gli utenti ad iniziare immediatamente lo sviluppo. Sono ideali anche come risorsa di apprendimento per principianti.

Vendor Name Product Name MCU
Chip One Stop, Inc. AdBun-M066 (TMPM066) evaluation board TMPM066
AdBun-M3H6 (TMPM3H6) evaluation board TMPM3H6
AdBun-M3HQ (TMPM3HQ) evaluation board TMPM3HQ
AdBun-M46B (TMPM46B) evaluation board TMPM46B
AdBun-M4G9 (TMPM4G9) evaluation board TMPM4G9
ESP Co., Ltd TMPM37A-SBK TMPM37A
TMPM475-SBK TMPM475
IAR Systems AB KSK-TMPM440-IL TMPM440
Scheda di riferimento
Le schede di riferimento sono indicate per la valutazione della MCU e sono dotate di diversi moduli di interfaccia. Ciascuna scheda dispone di un'interfaccia di debug in-circuit, per lo sviluppo del software.
* Arm, Arm926EJ-S and Arm Cortex sono marchi o marchi registrati di Arm Limited negli Stati Uniti
e/o in altri paesi.

Modelli di riferimento proposti da Toshiba

I nostri modelli di riferimento sono piattaforme per supportare i clienti nello sviluppo di applicazioni. Offriamo modelli di riferimento basati su schede CPU con un microcontroller Toshiba e su misura per ambienti applicativi e di sviluppo del cliente. Utilizzate i nostri modelli di riferimento per la valutazione delle MCU e lo sviluppo rapido di sistemi.

Scheda di valutazione dello sviluppo per il controllo di LED[Y]

Immagine della scheda di valutazione dello sviluppo per il controllo di LED

La scheda di valutazione dello sviluppo [Y] per il controllo LED è stata progettata per valutare TMP19A31CYFG e si collega alla scheda di valutazione Serie AG3  con chip grafico AXELL. La Serie AG3 consente agli utenti di dimostrare e valutare facilmente i sistemi grafici. I pattern di illuminazione a LED possono essere osservati anche collegando il driver LED TB62779FNG. Poiché il software del microcontroller controlla i pattern di illuminazione, può essere facilmente sostituito.


≫ Fare clic qui per le informazioni sui microcontroller per dispositivi di intrattenimento.

 

Starter kit per controllare un accelerometro con il controller per segnali misti

Immagine dello Starter kit per controllare un accelerometro con il controller per segnali misti
  • Applicazione suggerita: elettronica di consumo mobile, applicazioni domestiche
  • MCU target:TMP89FH00DUG  TMP89FH00WBG

Si tratta di uno Starter kit per controllare i sensori con il controller per segnali misti, TMP89FH00. Il microcontroller in questo starter kit ha pre-installato un software di esempio. Poiché i connettori per vari sensori sono montati sulla scheda, gli utenti possono valutare il funzionamento di TMP89FH00 e dei sensori collegando con un PC tramite cavo USB.

 

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.