Contact us

Web Simulator

Откроется новое окно Откроется новое окно

ИС переключателей нагрузки

ИС переключателей нагрузки — это ИС источников питания, изготавливаемые на основе технологии КМОП, которая включает выходной транзистор и выходной драйвер. ИС-версии переключателей нагрузки занимают гораздо меньше места, чем решения, состоящие из отдельных компонентов. Более того, ИС переключателей нагрузки отличаются низким рабочим напряжением, сопротивлением открытого канала и потреблением тока, а также обладают дополнительными функциями. ИС переключателей нагрузки Toshiba в ультракомпактных корпусах толщиной менее 1 мм2 идеально подходят для портативных систем с ограниченным пространством.

Lineups

Highlight

SКомпактные корпуса и широкая функциональность

ИС переключателей нагрузки отличаются низким рабочим напряжением и сопротивлением открытого канала и обладают дополнительными функциями (ограничение пускового тока, автоматический сброс напряжения, защита от обратных токов, тепловая защита и т. д.).

Отдельные устройства, необходимые для создания переключателя нагрузки

Схема, состоящая из отдельных компонентов, и схема с использованием ИС переключателя нагрузки

High performance

High performance

Rich function

Rich function

Small Package

Small Package

Линейка продуктов

Load Switch ICs: TCK Series
Package Part Number Abs. Max Ratings Operating
Voltage
Range
Features
DC Output Current Input Voltage Inrush Current Reduction Reverse-Current Protection Thermal Shutdown Overcurrent Protection Auto Discharge Control Pin Connection
WCSP4D
TCK106AG 1.0 A 6.0 V 1.1 ~ 5.5 V
-
-
-
-
Pull-down
(Active-High)
TCK107AG 1.0 A
-
-
-
TCK108AG 1.0 A
-
-
-
Open
(Active-Low)
SMV
(SOT-25)
TCK106AF 1.0 A 6.0 V 1.1 ~ 5.5 V
-
-
-
-
Pull-down
(Active-High)
TCK107AF 1.0 A
-
-
-
TCK108AF 1.0 A
-
-
-
Open
(Active-Low)
WCSP6C
TCK111G 3.0 A 6.0 V 1.1 to 5.5 V True Reverse Current Blocking - - Pull-down
(Active-High)
TCK112G 3.0 A True Reverse Current Blocking -
WCSP4C
TCK206G 2.0 A 4.0 V 0.75 to 3.6 V - - - Pull-down
(Active-High)
TCK207G 2.0 A - -
TCK208G 2.0 A - - Open (Active-Low)
WCSP6E
TCK22946G 0.4 A 6.0 V 1.1 ~ 5.5 V
True Reverse Current Blocking
400mA
Pull-down
(Active-High)
TCK22951G 0.74 A
True Reverse Current Blocking
740mA
TCK2065G 1.11 A 1.4 ~ 5.5 V
True Reverse Current Blocking
1110mA
TCK1024G 1.54 A
True Reverse Current Blocking
1540mA
TCK22891G 0.4 A
-
400mA
TCK22892G 0.74 A
-

740mA

TCK22893G 1.11 A
-
1110mA
TCK22894G 1.54 A
-
1540mA
TCK22921G 2.0 A 6.0 V 1.1 ~ 5.5 V
-
-
Pull-down
(Active-High)
TCK22922G 2.0 A
-
-
TCK22923G 2.0 A
-
-
TCK22925G 2.0 A
-
-
TCK22971G 2.0 A
-
-
-
TCK22972G 2.0 A
-
-
-
TCK22973G 2.0 A
-
-
-
TCK22974G 2.0 A
-
-
-
TCK22975G 2.0 A
-
-
-
Open
(Active-Low)
TCK22910G 2.0 A 6.0 V 1.1 ~ 5.5 V
True Reverse Current Blocking
-
-
Open
(Active-Low)
TCK22911G 2.0 A
True Reverse Current Blocking
-
TCK22912G 2.0 A
True Reverse Current Blocking
-
-
Pull-down
(Active-High)
TCK22913G 2.0 A
True Reverse Current Blocking
-
WCSP9
TCK301G 3.0 A 30V 2.3 ~ 28V
-
-
Pull-down
(Active-Low)
TCK302G 3.0 A
-
-
TCK303G 3.0 A
-
-
TCK304G 3.0 A
-
-
Pull-down
(Active-High)
TCK305G 3.0 A
-
-
Pull-down
(Active-Low)
WCSP16C


 
TCK321G 2.0 A 40 V 2.9 ~ 36V - - Pull-down (Active-Low)
TCK322G 2.0 A - -
TCK323G 2.0 A - -

Указания по применению ИС переключателей нагрузки.

Support

Parametric Search

Параметрический поиск ИС переключателей нагрузки.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.