We use cookies and similar technologies to ensure that we give you the best experience on our website. For this purpose in the context of our legitimate interest, we also use cookies which go beyond those which are technically necessary. If you continue to browse without changing your settings you accept this processing and also the transfer of data to third parties. The data will be used for analysis, retargeting and for the delivery of personalized content and advertising on our website, as well as on third-party websites. You can click the “Continue” button to accept our policy in your browser so this message does not appear in the future. Further information, including information on data processing by third parties and opt-out options, can be found in our Privacy Policy accessible under the link “Find out more”.
Микрокомпьютер
Quick Links
Откроется новое окно
TOSHIBA Integrated Development Environment | ||
---|---|---|
Product name | TX19A, TX19A/H1 Series C Compiler |
Integrated Development Environment |
Part Number | SW1ACN0-ZCC SW1ACN3-ZCC(Note-1) |
SW00MN0-ZCC(Note-2) SW00MN3-ZCC(Note-3) |
Latest version | V1.33 (2010/12) |
V2.00 (2010/7) |
Host OS | Windows® 7(Note-4),(Note-5), Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 2000 |
Windows® 7(Note-4),(Note-5), Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 2000 |
Примечание 1. Продукт SW1ACN3-ZCC лицензирован согласно TEN (Temporary Events Notice).
Примечание 2. Эмулятор поставляется с лицензией на загрузку интегрированной среды разработки для одного рабочего места.
Если вам необходимо большее количество лицензий, то вы можете приобрести их.
Примечание 3. Продукт SW00MN3-ZCC лицензирован согласно TEN (Temporary Events Notice).
Примечание 4. Работоспособность проверена на 32- и 64-разрядных выпусках.
Примечание 5. При подключении эмулятора к компьютеру с помощью кабеля USB драйвер необходим только для операционной системы Windows® 7.
Диспетчер сборки не входит в состав языкового средства.
Используйте его в сочетании с интегрированной средой разработки.
Пакет компилятора языка C содержит собственно компилятор языка C, а также ассемблер и компоновщик. Он позволяет создавать объектные файлы, например HEX-файлы, из исходного кода, написанного на языках C или Ассемблер.
Расширяющая спецификация | Пример | Значение |
---|---|---|
Директивы #pragma | #pragma section | Задает адреса ПЗУ и ОЗУ |
Расширенные описатели | __interrupt | Объявляет функцию обработки прерывания. |
Расширенные функции | __asm("код на языке ассемблера") | Позволяет вставить код на языке ассемблера в исходный файл на языке C. |
__DI() | Запрещает прерывания. |
Система компилятора состоит из указанного ниже программного обеспечения. Она включает функцию, которая может использовать микроконтроллер.
CCTX | Драйвер компилятора языка C | Управляет компилятором, препроцессором Ассемблера, Ассемблером и компоновщиком. |
---|---|---|
C19A | Компилятор языка C | Создает файлы на языке Ассемблер путем компиляции исходного файла на языке C. |
TUMPP | Препроцессор макросов | Выполняет макросы. |
ASM19A | Ассемблер | Создает перемещаемый объектный файл. |
TULINK19A | Компоновщик | Создает абсолютный объектный файл. |
TUCONV | Преобразователь объектов | Создает HEX-файл в формате Intel или S-файл в формате Motorola. |
TULIB | Библиотекарь | Создает файл библиотеки. |
Интегрированная среда разработки объединяет в себе отдельные средства разработки, например редактор, диспетчер сборки, компилятор и отладчик. Благодаря этому можно удобно выполнять задачи написания программ, их сборки и отладки, неоднократно повторяемые в процессе разработки программного обеспечения.
Диспетчер сборки (компилятор) и отладчик работают в интегрированной среде разработки Toshiba. Более того, установив стандартный текстовый редактор, можно без каких-либо проблем выполнять компоновку от этапа написания кода до этапа отладки для эффективной разработки приложений.
Интегрированная среда разработки Toshiba повышает эффективность и удобство работы, связывая основные этапы процесса разработки программ (написание текста программ, сборку и отладку). Разработчику приложения не нужно задавать сложные параметры компилятора и компоновщика, а также изменять команды. Поэтому он может сконцентрироваться на процессе разработки и на повышении качества создаваемых программ. Приложение разработки управляется как проект.
Возможность сохранять несколько файлов настроек отладчика, а затем переключаться между ними.
Когда программа находится в определенном состоянии (генерация события), можно задать пользовательское действие (триггерное действие). Ниже перечислены задаваемые пользователями типы триггерных действий.
Пример определения триггерного действия, запускающего прерывание INTRTC через 20 циклов после генерации события на период в 250 циклов.
Представлены средства разработки сторонних поставщиков.
Ответы на часто задаваемые вопросы о системах разработки для микроконтроллеров.
Контакты
Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок: