Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Серия TX00

Arm® Cortex®-M0 Core Based Microcontrollers Featuring a Low-Power Core and a Small Footprint

TX00 Series Features

* NANO FLASH является товарным знаком компании Toshiba Corporation.

* Arm, Cortex и Thumb являются зарегистрированными товарными знаками компании Arm Limited в Соединенных Штатах и/или других странах..

Группы продуктов серии TX00

TX00 Series Product GroupTX00 Series M030 GroupTX00 Series M060 Group

Примечание 1. В некоторых микроконтроллерах могут отсутствовать отдельные периферийные устройства, показанные здесь. Дополнительные сведения см. в соответствующих технических описаниях.

Технические описания

Список продуктов

Можно искать продукты серии TX00 по категориям функций, характеристикам или корпусам. (Здесь можно загрузить технические описания.)

Чтобы получить информацию о производителях генераторов, щелкните здесь. >>

Среда разработки

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.