Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Серия TX04

Микроконтроллеры на базе процессора с ядром Arm® Cortex®-M4  с блоком операций над числами с плавающей запятой для
высокоэффективных систем обработки сигналов

Группа M440/M460

Серия TX04

* Arm и Cortex являются зарегистрированными товарными знаками компании Arm Limited (или ее дочерних компаний) на территории США и (или) в других странах.

* Все прочие упомянутые названия компаний, продукции и услуг могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

Группа продуктов серии TX04

Группы продуктов серии TX04M440 groupM460 groupM470 group

(i) PSC: Programmable Servo/Sequence Controller, программируемый сервоконтроллер и контроллер последовательностей

(ii) CEC: Consumer Electronic Control, протокол управления бытовой электроникой

В некоторых микроконтроллерах могут отсутствовать отдельные периферийные устройства, показанные здесь. Дополнительные сведения см. в соответствующих технических описаниях.

Группа Характеристики Примеры применения

Группа M440

Программируемый сервоконтроллер и контроллер последовательностей
(PSC)
Цифровые видеокамеры, цифровые зеркальные камеры,
бытовая техника, автомобильное оборудование, датчики,
принтеры, оборудование систем связи

Группа M460

Большой объем памяти,
функции обеспечения безопасности: TMPM46B
Офисное оборудование, цифровое оборудование,
промышленные контроллеры и периферийные устройства
Группа M470 Улучшенный векторный процессор Toshiba (Advanced Vector Engine, A-VE)
Работа от одного источника питания 5 В, высокий спрос на рынке
Бытовые приборы.
(Кондиционеры воздуха, стиральные машины, холодильники и т. д.)
Инверторное управление двигателем, промышленное оборудование
  • Щелкните название функции, чтобы отобразить ее подробное описание.

Линейка продуктов серии TX04

++: планируется

Технические описания

Список продуктов

Можно искать продукты серии TX04 по категориям функций, характеристикам или корпусам. (Здесь можно загрузить технические описания.)

Чтобы получить информацию о производителях генераторов, щелкните здесь. >>

* Arm и Cortex являются зарегистрированными товарными знаками компании Arm Limited в Соединенных Штатах и/или других странах.

Среда разработки

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.